피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{konok/hl_asmtab.prj},{NB=HL-K180K25-00728-00100-47_00_0_0_0_0_0(0)},{MT=Double guide},{SIZE=180},{PROFILE=90x180},{KACX='','NO','KAC','YES'},{KAC=},{TFIX='','NO','P','YES'},{TFI=},{BELT=K},{RS=25},{PH=47},{CORSA=100},{CORSAX=0},{RK=NO},{RKP=N/A},{SPM=NO},{SAC=NO},{KK=N/A},{PP=89.12},{SP=280},{ST=3.00},{S=4},{A=30},{R=0.10},{DMX=1630},{DMY=2140},{DMZ=2580},{SFY=6350},{SFZ=6350},{TL=4300},{MOIX=474.90},{MOIY=1671.00},{FMX=105.60},{FMY=185.70},{LW=12.70},{HT=10.6-PG},{LW100=2.20},{CW=8.10},{PPATH=parts/hl_asmtpl.prj},{KACVIS=NO},{TFIVIS=NO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MT
Rails quantity
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile section
ⁿ/ₐ
PH
Pulley Hole Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
SBC
Sensor bracket Code
ⁿ/ₐ
SENSOR
Sensor Code
ⁿ/ₐ
PP
Pulley Pitch Diameter
[mm]
SP
Slider Unit Stroke per pulley revolution
[mm]
ST
Idling speed torque
[Nm]
S
Speed
[mt/sec]
A
Acceleration
[mt/sec²]
R
Repetability
[mm]
DMX
Dynamic Torque Mx
[Nm]
DMY
Dynamic Torque My
[Nm]
DMZ
Dynamic Torque Mz
[Nm]
SFY
Static Forces Fy
[N]
SFZ
Static Forces Fz
[N]
TL
Max pulling force on Slider unit Fx
[N]
MOIX
Moment of Inertia Ix
[cm⁴]
MOIY
Moment of Inertia Iy
[cm⁴]
FMX
Section Modulus Wx
[cm³]
FMY
Section Modulus Wy
[cm³]
LW
Linear Weight
[kg/m]
HT
Groove Type
ⁿ/ₐ
MWZS
No Stroke Profile Weight
[kg]
LW100
Linear Weight 100 mm
[kg]
CW
Slider unit weight
[kg]
TWA
Total Axis Weight
[kg]
HL-K180K25-00728-00100-47...
HL-K180K25-00728-00100-47...
Dual guide
90x180
47
728
N/A
N/A
89.12
280
3.00
4
30
0.10
1630
2140
2580
6350
6350
4300
474.90
1671.00
105.60
185.70
12.70
10.6-PG
24.7
2.20
8.10
26.90
HL-K200K25-00778-00100-47...
HL-K200K25-00778-00100-47...
Dual guide
100x200
47
778
N/A
N/A
89.12
280
3.00
4
30
0.10
2980
2980
3850
7860
7860
4300
791.80
2725.70
158.40
272.60
17.70
10.6-PG
30.2
2.66
10.20
32.86
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D